I-05
SMC Corporation
执行元件
带阀气缸
CV3 双作用带阀气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/cylinder_with_solenoid_valve/cv3/accessory/cv3_i.prj},{NB=I-05_CV3},{MODEL=I-05},{BORE=50/63},{A=74},{A1=27},{E1=28},{L1=60},{MM=M18 x 1.5},{MMN=18},{R1=15.5},{U1=20},{ND=12 +0.070 / 0},{NDN=12.04},{NX=16 -0.1/-0.3},{NXN=16.0},{B=8.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
CV3_I - 单肘接头
明细表
I-05
型号
I-05
I-05
Bore size
50/63
50/63
A
74
74
mm
A1
27
27
mm
E1
28
28
mm
L1
60
60
mm
MM
M18 x 1.5
M18 x 1.5
MMN
18
18
mm
R1
15.5
15.5
mm
U1
20
20
mm
ND
12 +0.070 / 0
12 +0.070 / 0
NDN
12.04
12.04
mm
NX
16 -0.1/-0.3
16 -0.1/-0.3
NXN
16.0
16.0
mm
B
8.000
8.000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型