DS5050
SMC Corporation
执行元件
锁紧气缸
C96N/CP96N 锁紧气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/cylinder_with_lock/cp96n_c96n/accessories/ds.prj},{NB=DS5050},{BORE=50},{MODEL=DS5050},{E=65},{B1=21},{B2=45},{B3=4.3},{LI=14.0},{TG1=46.5},{T=4},{I1=5},{I2=6.5},{FL=27},{H=12},{D1=40},{D2=15.0},{D3=9.0},{CN=16},{SR=18},{R=22},{RR=9.25}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
CP96/C96-DS - 内螺纹无杆侧耳环
明细表
DS5050
缸径
50
50
mm
E
65
65
mm
B1
21
21
mm
B2
45
45
mm
B3
4.3
4.3
mm
LI
14.0
14.0
mm
TG1
46.5
46.5
mm
T
4
4
mm
I1
5
5
mm
I2
6.5
6.5
mm
FL
27
27
mm
H
12
12
mm
D1
40
40
mm
D2
15.0
15.0
mm
D3
9.0
9.0
mm
CN
16
16
mm
SR
18
18
mm
R
22
22
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型