M-5J
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
M Miniature Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/m/m-5j.prj},{NB=M-5J},{T=M5x0.8},{MODEL=M-5J},{H=7},{A=17},{B=13},{D=2.5},{RA=5.0},{RP=0.8},{EA=4.0},{CNSMASSEXACT=3.6},{DH1=7.0},{LV1=0.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
M-5J - Extension Fitting
Bill of material
M-5J
T
M5x0.8
Model
M-5J
Width across flats
7
mm
A
17
mm
B
13
mm
D
2.5
mm
Effective area
4.0
mm^2
Mass
3.6
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型