M-5H-4
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
M Miniature Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/m/m-5h.prj},{NB=M-5H-4},{T=M5x0.8},{MODEL=M-5H-4},{A=15.5},{B=8.5},{C=7},{D=1.8},{E=6.5},{F=4},{H=7},{EA=2.1},{CNSMASSEXACT=2.7},{DH1=2.5},{DH2=4.5},{DH3=7.0},{LV1=0.5},{LV2=0.5},{RA=5.0},{RP=0.8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
M-5H-4/-6 - Hose Nipple
Bill of material
M-5H-4
T
M5x0.8
Model
M-5H-4
M-5H-4
A
15.5
15.5
mm
B
8.5
8.5
mm
C
7
7
mm
D
1.8
1.8
mm
E
6.5
6.5
mm
F
4
mm
Width across flats
7
7
mm
Effective area
2.1
2.1
mm^2
Mass
2.7
2.7
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型