M-5E
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
M Miniature Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/m/m-5e.prj},{NB=M-5E},{T1=M5x0.8},{T2=M8x0.75},{MODEL=M-5E},{A=11},{B=4},{MPT=3.5},{H1=10},{H2=10},{CNSMASSEXACT=4.6},{RA1=5.0},{RP1=0.8},{RA2=8.0},{RP2=0.75},{DV1=12.0},{LH1=2.0},{LH2=0.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
M-5E - Bulkhead Union
Bill of material
M-5E
T1
M5x0.8
T2
M8x0.75
Model
M-5E
A
11
mm
B
4
mm
Mounting plate thickness
3.5
mm
Width across flats
10
mm
Width across flats
10
mm
Mass
4.6
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型