M-5B
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
M Miniature Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/m/m-5b.prj},{NB=M-5B},{T1=M5x0.8},{T2=R1/8},{MODEL=M-5B},{A=11},{B=3},{H=10},{CNSMASSEXACT=5.8},{ND=9.728},{RA=5.0},{RP=0.8},{LA1=3.1},{DA1=4.134}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
M-5B - Bushing
Bill of material
M-5B
T1
M5x0.8
T2
R1/8
Model
M-5B
A
11
mm
B
3
mm
Width across flats
10
mm
Mass
5.8
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型