AN30-03
SMC
bp4_air_line_equipment
air_line_equipment
VP546E/VP746E 3-Port Solenoid Valve Modular Type/Residual Pressure Release Valve
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp4_air_line_equipment/air_line_equipment/vp546e_746e/accessories/an30_40.prj},{NB=AN30-03_VP546E},{THREAD=},{PORT=3/8},{A=58.5},{B=20.0},{D=17},{PORTX=16.662},{LH1=48.5},{LH2=52.15},{LH3=16.43},{LH4=32.97},{LH5=10.53},{LH6=5.0},{DV1=16.5},{DV2=20},{R1=2.0},{R2=16.5},{R3=5.25},{EA=60.0},{CNSMASSEXACT=5.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AN30/40 - Silencer/Miniature Resin Type
Bill of material
AN30-03
Model
AN30-03
AN30-03
Thread type
(-) R
(N) NPT
(-) R
(N) NPT
Port size R/NPT
3/8
3/8
A
58.5
58.5
mm
B
20.0
20.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型