XT661-120E-X322
SMC
bp3_vacuum_equipment
Non-contact Gripper
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp3_vacuum_equipment/non-contact_gripper/xt661-e.prj},{NB=XT661-120E-X322},{IDNR=},{MODEL=XT661-120E-X322},{SIZE=120},{ACCESSORY=},{P=Rc 1/8},{PN=9.728},{PL=0},{M=M5 x 0.8},{MN=5},{MD=0.8},{ML=7},{C=72},{H=30.5},{D=0},{L=120},{A=90.0},{B=20.0},{AB=100.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
XT661-xE-X322 - Non-contact Gripper / Bernoulli Type
Bill of material
XT661-120E-X322
Body Size
120
120
mm
Accessory
() None
(A) Guide assembly
(B) Adjustment bolt assembly
() None
(A) Guide assembly
(B) Adjustment bolt assembly
P
Rc 1/8
PN
9.728
mm
PL
0
mm
M
M5 x 0.8
MN
5
mm
MD
0.8
mm
ML
7
mm
C
72
mm
H
30.5
30.5
mm
D
0
mm
L
120
120
mm
A
90.0
90.0
mm
B
20.0
20.0
mm
AB
100.0
100.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型