Y-P006A
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CJP2 Pin Cylinder
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cjp2/accesories/y_joint-cjp2.prj},{NB=Y-P006A},{ORDER=Y-P006A},{BORE=6},{A=5.0},{B=6},{L=9.0},{L1=12},{L2=3.5},{MM=M3x0.5},{MMN=3},{ND11=3 -0.020/-0.045},{ND12=3},{ND21=3 +0.040/0},{ND22=3},{NX=3},{R1=5},{R2=4.0},{U=5},{D1=2.85},{L3=6.2},{T=0.65},{A1=1.7},{B1=0.5},{C=0.25},{D2=0.7},{T6=0.25},{R3=0.5},{R4=0.3},{E=0.5},{D3=2.7},{G=1.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
Y_JOINT-CJP2 - Double Knuckle Joint
Bill of material
Y-P006A
Order number
Y-P006A
Y-P006A
Bore size
6
6
mm
A
5.0
5.0
mm
B
6
6
mm
L
9.0
9.0
mm
L1
12
12
mm
L2
3.5
3.5
mm
MM
M3x0.5
M3x0.5
mm
ND d9
3 -0.020/-0.045
3 -0.020/-0.045
mm
ND H10
3 +0.040/0
3 +0.040/0
mm
NX
3
3
mm
R1
5
5
mm
R2
4.0
4.0
mm
U
5
5
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型