NTH-040 CHK
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CH Hydraulic Cylinders
CHK JIS Standard Compact Hydraulic Cylinder Compact Hydraulic Cylinder
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/ch/chk/accessories/chk_nth.prj},{NB=NTH-040_CHK},{MODEL=NTH-040},{BORE=32},{B=22},{C=25.4},{DD=M16x1.5},{DD1=16},{DD2=1.50},{D=21.0},{H=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CHK NTH - Rod End Nut
Bill of material
NTH-040_CHK
Model
NTH-040
NTH-040
Bore size
32
32
mm
B
22
22
mm
C
25.4
25.4
mm
DD
M16x1.5
M16x1.5
D
21.0
21.0
mm
H
10
10
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型