KJ20D
SMC
bp2_standard_air_cylinder
C95 ISO Cylinder
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/c95/accessories/kj.prj},{NB=KJ20D(80)},{IDNR=},{BORE=80},{MODEL=KJ20D},{D3=M 20x1.5},{D3N=20},{D3K=16.933},{D1=20},{H=77},{D6=50},{B3=18.0},{B1=25},{L=33},{D7=34},{ALPHA=15},{L3=26},{SW=32},{DK=34.9}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KJ - Piston rod ball joint
Bill of material
KJ20D
for cylinder bore size
80
80
mm
D3
M 20x1.5
M 20x1.5
D1
20
20
mm
H
77
77
mm
D6
50
50
mm
B3
18.0
18.0
mm
B1
25
25
mm
L
33
33
mm
D7
34
34
mm
Alpha
15
15
degree
L3
26
26
mm
SW
32
32
mm
ORDER
KJ20D
KJ20D
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型