DS5050
SMC
bp2_standard_air_cylinder
C95 ISO Cylinder
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/c95/accessories/ds.prj},{NB=DS5050},{IDNR=MIN},{MODEL=DS5050},{BORE=50},{E=65},{B1=21},{B2=45},{B3=4.3},{TG1=46.5},{T=4},{L1=14.0},{L3=54},{I1=5},{I2=6.5},{FL=27},{H=12},{D1=40},{D2=15.0},{D3=9.0},{CN=16},{MR=14.0},{AA=40}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
DS - Rear Single Clevis
Bill of material
DS5050
Bore size
50
50
mm
E
65
65
mm
B1
21
21
mm
B2
45
45
mm
B3
4.3
4.3
mm
TG1
46.5
46.5
mm
T
4
4
mm
L1
14.0
14.0
mm
I1
5
5
mm
I2
6.5
6.5
mm
FL
27
27
mm
H
12
12
mm
D1
40
40
mm
D2
15.0
15.0
mm
D3
9.0
9.0
mm
CN
16
16
mm
MR
14.0
14.0
mm
ORDER
DS5050
DS5050
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型