KJ10DA
SMC
bp2_standard_air_cylinder
C75 Air Cylinder
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/c75/accessories/kj_da.prj},{NB=KJ10DA},{MODEL=KJ10DA},{BORE=32},{THREADD3=M10x1.5},{TD3D=10.000},{TD3P=1.500},{DH=10},{H=43},{D6=20},{B3=10.5},{B1=14},{I=20},{D7=19},{A=13},{I3=14},{X1=28.000},{X2=19.000},{X3=17.000},{X4=15.200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KJ_DA - Single Knuckle Joint
Bill of material
KJ10DA
Model
KJ10DA
KJ10DA
Bore size
32
32
mm
Thread d3
M10x1.5
M10x1.5
DH
10
10
mm
H
43
43
mm
D6
20
20
mm
B3
10.5
10.5
mm
B1
14
14
mm
I
20
20
mm
D7
19
19
mm
A
13
mm
I3
14
14
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型