116600
Sikla
Siconnect
Pressix CC 41 - Assembly System
Powered by
CAD模型選擇
{sikla/siconnect/schienensystem_pressix_cc41/endknoten_ir_e_asmtab.prj},{NB=116600(LODLEVEL=400)},{TYP=IR-E 41/52 D},{LODLEVEL=400},{PT=MS 41/52D},{PQ=MS 41/41 ; MS 41/52 ; MS 41/62},{H=104},{B=43},{L=40},{D=11},{G=0.54},{VERP=6},{ARTNR=116600},{PPATH=endknoten_rasterabhangung/endknoten_ir_e_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
End Tee IR-E - End Tee IR-E
Bill of material
116600
Type
IR-E 41/52 D
IR-E 41/52 D
LOD Level
400
300
400
300
Suitable mounting rails
MS 41/52D
MS 41/52D
Suitable crossbars
MS 41/41 ; MS 41/52 ; MS 41/62
H
104
104
mm
B
43
mm
L
40
mm
d
11
mm
G
0.54
kg
Packaging
6
stuck
Order number
116600
116600
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型