152981
Sikla
Siconnect
Pipe Clamps and Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{sikla/siconnect/rohrschellen_und_zubehoer/ringschrauben_c.prj},{NB=152981 (LODLEVEL=400)},{TYP=M 12 x 40},{LODLEVEL=400},{D1=10},{D=30},{L1=40},{L2=75},{F=10},{G=0.15},{VERP=50},{ARTNR=152981},{NDM=12.000},{P=1.750},{CNSSORT=999}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Ring Bolt SCR - Ring Bolt SCR
Bill of material
152981
Typ
M 12 x 40
M 12 x 40
Level of detail
400
300
400
300
Diameter D
10
10
mm
Diameter
30
mm
Length
40
mm
Length
75
75
mm
Distance
10
mm
Weight
0.15
0.15
kg
Packing
50
50
Stück
Part No.
152981
152981
Sorting key
999
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型