HRTN-130-010-M20
舍勒智能科技
中空旋转平台
HRTN130
Powered by
CAD模型選擇
{shele/hrp/hrtn130/hrtn130_asmtab.prj},{NB=HRTN-130-010-M20},{MODEL=HRTN},{ID=130},{RR=010},{MM=M20},{PPATH=assemblies/hrtn130_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
舍勒智能科技
描述
HRTN130
明细表
HRTN-130-010-M20
model
HRTN
Installation dimension:
130
Reduction ratio
010
018
010
018
Motor model
M20:Mitsubishi 200W
P20:Panasonic 200W
T20:Delta 200W
H20:Inovance 200W
M40:Mitsubishi 400W
P40:Panasonic 400W
T40:Delta 40W
H40:Inovance 400W
S57:57 stepping motor
M20:Mitsubishi 200W
P20:Panasonic 200W
T20:Delta 200W
H20:Inovance 200W
M40:Mitsubishi 400W
P40:Panasonic 400W
T40:Delta 40W
H40:Inovance 400W
S57:57 stepping motor
CNSORDERNO
HRTN-130-010-M20
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型