832-040614
Sheffer
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{sheffer/accessories/ma_clevis_mtg_brackets.prj},{NB=832-040614},{PN=832-040614},{CB=0.75000000},{CD=0.50000000},{CL=1.75000000},{CW=0.50000000},{DD=0.37500000},{E=2.50000000},{F=0.37500000},{FL=1.12500000},{LR=0.50000000},{MR=0.50000000},{R=1.63000000},{WT=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Sheffer
Description
MA Clevis Mtg. Bracket - MA Series
Bill of material
832-040614
Part No.
832-040614
832-040614
CB
3/4
3/4
Inch
CD
1/2
1/2
Inch
CL
1 3/4
1 3/4
Inch
CW
1/2
1/2
Inch
DD
3/8
3/8
Inch
E
2 1/2
2 1/2
Inch
F
3/8
3/8
Inch
FL
1 1/8
1 1/8
Inch
LR
1/2
1/2
Inch
MR
1/2
1/2
Inch
R
1.63
1.63
Inch
WT
1
1
LBS
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型