目錄: SHAKO
Created: 16.08.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SHAKO
PU322-02-S1
SHAKO
控件元件
电磁阀
PU322-3/2 WAY 引导式电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{shako/valves/solenoid_valves/pu322/pu322.prj},{NB=PU322-02-S1},{MODEL=PU322},{AS=},{PS=02},{TH=},{S=S},{V=1},{LED=},{CT=},{A=7.00},{B=4.30},{J=4.300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SHAKO
描述
PU322 - 引导式电磁阀
明细表
PU322-02-S1
本体型号
PU322 : 3/2 way Pilot acting
PU322 : 3/2 way Pilot acting
切换方式
空白 :常闭型
N : 常开型
空白 :常闭型
N : 常开型
配管尺寸
02 : 1/4″
03 : 3/8″
04 : 1/2″
02 : 1/4″
03 : 3/8″
04 : 1/2″
配管口螺牙
空白 : G
N : NPT
R : Rc
空白 : G
N : NPT
R : Rc
电控代号
S : 单电控
S : 单电控
电压代号
1 : 110VAC
2 : 220VAC
6 : 24VAC
7 : 12VDC
9 : 24VDC
1 : 110VAC
2 : 220VAC
6 : 24VAC
7 : 12VDC
9 : 24VDC
指示灯
空白
L : LED
空白
L : LED
线圈
空白 : DIN
F : 出线
E1 : 防爆 22mm 宽
E2 : 防爆 30mm 宽
E3 : 防爆 CSA 宽
空白 : DIN
F : 出线
E1 : 防爆 22mm 宽
E2 : 防爆 30mm 宽
E3 : 防爆 CSA 宽
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型