目錄: SHAKO
Created: 16.08.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SHAKO
BM520-02-S1
SHAKO
控件元件
电磁阀
BM520-5/2 5/3 WAY 22mm 引导式电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{shako/valves/solenoid_valves/bm520/bm520.prj},{NB=BM520-02-S1},{MODEL=520},{AS=},{PS=02},{TH=},{SOL=S},{VOLT=1},{LED=},{CT=},{MODX='520','520 : 5/2 way'},{ASX= '', 'Blank : Standard'},{SOLX= 'S', 'S : Single solenoid', 'D', 'D : Double solenoid'}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SHAKO
描述
BM520 - 5/2, 5/3 WAY 引导式电磁阀 22mm宽
明细表
BM520-02-S1
本体型号
520 : 五位二口
520 : 五位二口
切换方式
空白:标准型
空白:标准型
配管尺寸
02 : 1/4"
03 : 3/8"
04 : 1/2"
02 : 1/4"
03 : 3/8"
04 : 1/2"
配管口螺牙
空白:G
N : NPT
R : Rc
空白:G
N : NPT
R : Rc
电控代号
S : 单电控
D : 双电控
S : 单电控
D : 双电控
电压代号
1 : 110VAC
2 : 220VAC
6 : 24VAC
7 : 12VDC
9 : 24VDC
1 : 110VAC
2 : 220VAC
6 : 24VAC
7 : 12VDC
9 : 24VDC
指示灯
空白:无
L : LED
空白:无
L : LED
线圈
空白:DIN
F : 出线
E1 : 防爆22mm宽
E2 : 防爆30mm宽
E3 : 防爆CSA宽
空白:DIN
F : 出线
E1 : 防爆22mm宽
E2 : 防爆30mm宽
E3 : 防爆CSA宽
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型