SFS 105983 Gewindeformbefestiger
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Fassadenbefestiger
Powered by
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2022年11月15日.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_fassadenbefestiger/tdb.prj},{NB=SFS 105983},{CNSORDERNO=TDB-S-S16-6,3X76},{ARTNR=105983},{MATNR=1022752},{TYP=TDB-S},{KOPF=Hex head},{DS=S16},{TEXT1=A self tapping fastener},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=-},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulkanised EPDM},{KL=66mm},{MAT=A2},{L=76},{LX=76.000},{D1=10.50},{D2=6.3},{D3=4.5},{D6=16.0},{D7=7.6},{DW=16.0},{SW=8},{H=4.35},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=17.334},{VERS=1},{EOL=EOL}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
TDB-S - Gewindeformbefestiger TDB-S
Bill of material
SFS 105983 Gewindeformbefestiger
Beschreibung
TDB-S-S16-6,3X76
TDB-S-S16-6,3X76
Order number
105983
105983
Typ
TDB-S
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Dichtscheibe Variante
S16
Text Line 1 (Product)
Gewindeformbefestiger
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
Text Line 3 (Product)
-
Text Line 4 (Product)
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
Klemmbereich
66mm
66mm
Material
A2
Länge
76
76
mm
Kopfdurchmesser
10.50
mm
Durchmesser
6.3
mm
DW
16.0
mm
SW
8
mm
Gewicht
17.334
17.334
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型