目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS WR-T-13X600 Holzbauschraube selbstbohrend, Vollgewinde Durocoat® T
SFS
Timberwork
Anwendungsbezogen Index
Verbindungen
Holz-Holz-Verbindung im Ingenieurholzbau
Montagestoß
WR-T
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_tw/anwendungsbezogen/verbindungen/holz_holz_verbindung_ingenieurholzbau/montagestoss/wr_t/wr_t_13.prj},{NB=SFS WR-T-13X600},{CNSORDERNO=WR-T-13X600},{MATNR=1173648},{TYP=WR-T-13},{TEXT1=self-drilling fastener, full thread},{TEXT2=Durocoat® T},{L=600},{LEF=580},{D1=22},{D2=13},{D3=8.5},{D4=9.85},{H=6.85},{GW=345.400},{VERS=3.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
WR-T-13 - Holzbauschraube selbstbohrend, Vollgewinde, Durocoat
Bill of material
SFS WR-T-13X600 Holzbauschraube selbstbohrend, Vollgewinde Durocoat® T
Beschreibung
WR-T-13X600
WR-T-13X600
Typ
WR-T-13
Text Line 1 (Product)
Holzbauschraube selbstbohrend, Vollgewinde
Text Line 2 (Product)
Durocoat® T
Durocoat® T
Länge
600
600
mm
Gewindelänge lef
580
580
mm
Kopfdurchmesser
22
mm
Durchmesser
13
mm
Gewicht
345.400
345.400
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型