目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS WT-T-4,5X40 Holzbauschraube selbstbohrend, Doppelgewinde Durocoat® S
SFS
Timberwork
Anwendungsbezogen Index
Gebäudehülle
Verkleidung
Terrassendielen
WT-T
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_tw/anwendungsbezogen/gebaeudehuelle/verkleidung/terrassendielen/wt_t/wt_t_4_5.prj},{NB=SFS WT-T-4,5X40},{CNSORDERNO=WT-T-4,5X40},{MATNR=761067},{TYP=WT-T},{TEXT1=Holzbauschraube selbstbohrend, Doppelgewinde},{TEXT2=Durocoat® S},{TEXT3=-},{TEXT4=-},{L=40},{D1=6.5},{D2=4.5},{D3=3.0},{D4=4.5},{D5=3.4},{SG=15},{SSPANN=18},{GW=2.882}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
WT-T-4,5 - Holzbauschraube selbstbohrend, Doppelgewinde, Durocoat® S
Bill of material
SFS WT-T-4,5X40 Holzbauschraube selbstbohrend, Doppelgewinde Durocoat® S
Beschreibung
WT-T-4,5X40
WT-T-4,5X40
Typ
WT-T
Text Line 1 (Product)
Holzbauschraube selbstbohrend, Doppelgewinde
Text Line 2 (Product)
Durocoat® S
Länge
40
40
mm
Kopfdurchmesser
6.5
mm
Durchmesser
4.5
mm
Gewicht
2.882
2.882
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型