目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS nonut®-TDBL-T-10,6×23 Gewindeformbefestiger Stahlbau
SFS
Steel and metal construction
TDBL-T
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_sc/tdbl_t/tdbl_t.prj},{NB=SFS nonut®-TDBL-T-10,6×23},{CNSORDERNO=nonut®-TDBL-T-10,6×23},{ARTNR=1542223},{TYP=TDBL-T},{VERS=2},{KOPF=Sechskantkopf},{DS=No},{TEXT1=Gewindeformbefestiger Stahlbau},{TEXT2=},{TEXT3=-},{TEXT4=-},{KL=0-13},{MAT=Kohlenstoffstahl},{L=23.0},{L1=3.000},{D1=20.00},{D2=10.60},{D3=6.5},{D4=9.000},{D6=17.8},{SW=16},{H=8.20},{H2=1.6},{H3=0.53},{GW=22.670},{N1=6},{N2=7}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
TDBL-T - Gewindeformbefestiger für vorgelochte Stahlverbindung
Bill of material
SFS nonut®-TDBL-T-10,6×23 Gewindeformbefestiger Stahlbau
Beschreibung
nonut®-TDBL-T-10,6×23
nonut®-TDBL-T-10,6×23
Order number
1542223
1542223
Type
TDBL-T
TDBL-T
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Text Line 1 (Product)
Gewindeformbefestiger Stahlbau
Klemmbereich
0-13
0-13
Werkstoff
Carbon steel
Länge
23.0
23.0
mm
Kopfdurchmesser
20.00
20.00
mm
Durchmesser
10.60
10.60
mm
Durchmesser
6.5
6.5
mm
SW
16
16
mm
Mass
22.670
22.670
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型