目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS DT-6,3x38 Betonanker Kohlenstoffstahl
SFS
Flachdach
Anwendungsbezogen
Beton
Edelstahl
Isotak®
DT-S
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_fr/anwendungsbezogen/beton/edelstahl/isotak/dt_s/dt.prj},{NB=SFS DT-6,3x38},{CNSORDERNO=DT-6,3x38},{MATNR=500775},{TYP=DT},{TEXT1=Concrete anchor},{TEXT2=Carbon steel},{L=38},{D1=10.8},{D2=6.3},{GW=10.68}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SPIKE® DT - Kohlenstoffstahl Betonanker
Bill of material
SFS DT-6,3x38 Betonanker Kohlenstoffstahl
Beschreibung
DT-6,3x38
DT-6,3x38
Typ
DT
Text Line 1 (Produkt)
Betonanker
Text Line 2 (Produkt)
Kohlenstoffstahl
Länge
38
38
mm
Klemmlänge
6
6
mm
Kopfdurchmesser
10.8
10.8
mm
Durchmesser
6.3
6.3
mm
Gewicht
10.68
10.68
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型