SO 52621-8-A8 058.2600.080
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/05_edelstahl/so_52621.prj},{NB=SO 52621-8-A8 058.2600.080},{TYPE=SO 52621-8-A8},{MATNR=058.2600.080},{DK=8.00},{AD=8.00},{BAR=200},{M=M12x1},{NDM=12.000},{P=1.000},{SW1=14},{SW2=10},{L1=26.5},{L2=23.0},{BK=15.0},{ZK=18.0},{EK=6.0},{KG=2.430},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 52621 - Adjustable elbow union
Bill of material
SO 52621-8-A8 058.2600.080
Type
SO 52621-8-A8
SO 52621-8-A8
Mat.-Nr.
058.2600.080
058.2600.080
DK
8.00
8.00
mm
AD
8.00
8.00
mm
Working pressure (PN)
200
200
bar
Thread M
M12x1
M12x1
SW1
14
14
mm
SW2
10
10
mm
L1
26.5
26.5
mm
L2
23.0
23.0
mm
BK
15.0
15.0
mm
ZK
18.0
18.0
mm
EK
6.0
6.0
mm
Weight kg/100
2.430
2.430
kg
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型