Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-1447880 TENDO P CAT40 D1/4x2 1/2
SCHUNK
刀具夹持技术
刀柄
TENDO 液压刀柄
TENDO Platinum
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_platinum/tendo_platinum_skg.prj},{NB=SCHUNK-1447880 TENDO P CAT40 D1/4x2 1/2, 37},{IDNR=1447880},{PARTSERVER=1.0},{B4=0},{B3=63.50},{B1=22.64},{B2=21.81},{B22=0.00},{C3=0},{C81=37.00},{C82=27.00},{B71=26.50},{B51=7.50},{C71=6.35},{A1=26.00},{A2=44.45},{A22=0.00},{A4=63.50},{A6=24.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.10},{B611=70.00},{B621=1},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=12.000},{X2=3.000},{X3=1.000},{X4=0.500},{B=16.383},{D1=44.450},{D2=16.470},{D3=0.000},{D4=56.360},{D5=63.500},{D6=72.289},{D7A=15.875},{D7AS=0.850},{D8=7.000},{D9=4.000},{D10=5.000},{D9H=10.000},{D13=10.000},{E=0.000},{E2=27.000},{J=10.000},{JH=5.000},{L1=68.250},{L2=28.500},{L3=53.000},{L4=4.770},{EINSPANN=37.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 168
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
TENDO Platinum | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 液压膨胀刀柄
明细表
SCHUNK-1447880 TENDO P CAT40 D1/4x2 1/2
ID
1447880
1447880
描述
TENDO P CAT40 Ø1/4"x2 1/2"
TENDO P CAT40 Ø1/4"x2 1/2"
更多產品信息
Zur Produktseite
刀柄快速查找
可調夾緊深度
mm
Enter value for EINSPANN
可調夾緊深度
mm
cm
inch
ft
確定
NSM 標準編號特性
DIN4000-89
BLD 圖片編號
508144
J3公司ID
SJ
J21 順序
1447880
1447880
J22 產品名稱
液压膨胀刀柄
J6 接口編碼,機器側
SKG04003795
SKG04003795
C11 拍攝類型,機器側
SKG
C2 記錄大小,機器側
0400
0400
C12 接收模,機器側
37
37
C14 執行記錄,機器側
9
C15 記錄,機器側
5
J4 接口編碼,在工件側
ZYL02500135
ZYL02500135
C51 拍攝類型,工件側
ZYL
C6 記錄大小,工件側
0250
0250
C52 接收模,工件側
01
C54 執行記錄,工件側
3
3
C55 記錄,工件側
5
B3 懸臂長度
63.50
63.50
mm
B1 體長1
22.64
22.64
mm
B2 體長2
21.81
21.81
mm
B22 體長3
0.00
0.00
mm
C81 夾緊長度,最大
37.00
37.00
mm
C82 夾緊長度,最小值
27.00
27.00
mm
B71 長篇
26.50
26.50
mm
B51 錐角
7.50
7.50
Grad
C71 安裝直徑,工件側
6.35
6.35
mm
A1 主體直徑1
26.00
26.00
mm
A2 主體直徑2
44.45
44.45
mm
A22 主體直徑3
0.00
mm
A4 領直徑
63.50
63.50
mm
A6 直徑劇變
24.50
24.50
mm
D7 质量
1.10
1.10
kg
H21 冷卻劑入口
1
1
H22 冷卻劑出口
1
J7 磁盤
0
E1 切削方向
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
海關關稅編號
84661020
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型