Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-28000062 TENDO FLANGE D32x82
SCHUNK
刀具夹持技术
刀柄
TENDO 液压刀柄
TENDO 法兰
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_flansch/tendo_flx.prj},{NB=SCHUNK-28000062 TENDO FLANGE D32x82},{IDNR=28000062},{B4=82},{B3=82.00},{B1=54.00},{B2=-9999.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=0.00},{C82=0.00},{B71=0.00},{B51=15.00},{C71=32.00},{A1=54.00},{A2=-9999.00},{A22=-9999.00},{A4=90.00},{A6=52.20},{G31=70.00},{G32=9.00},{G35=4.00},{D7=1.90},{B611=-9999},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{RA1=0.400},{RA2=0.400},{X1=20.500},{X2=4.000},{X3=1.000},{X4=0.900},{B=28.000},{D1=90.000},{D2=5.000},{D3=6.000},{D4=5.000},{D5=6.000},{D6=15.000},{D8=41.080},{L1=9.200},{L2=14.000},{L3=9.000},{L4=18.000},{TYP=TENDO FLANGE Ø32x82},{TYP2=TENDO FLANGE D32x82},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/im0024325.png},{BEZ=FLx&&&&HYD0320KL82}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
TENDO | 法兰安装 - 液压膨胀刀柄
明细表
SCHUNK-28000062 TENDO FLANGE D32x82
ID
28000062
28000062
描述
TENDO FLANGE Ø32x82
TENDO FLANGE Ø32x82
更多產品信息
Zur Produktseite
刀柄快速查找
NSM 標準編號特性
DIN4000-89
BLD 圖片編號
609144
J3公司ID
SJ
J21 順序
28000062
28000062
J22 產品名稱
液压膨胀刀柄
J6 接口編碼,機器側
C11 拍攝類型,機器側
FLx
C2 記錄大小,機器側
C12 接收模,機器側
01
C14 執行記錄,機器側
1
C15 記錄,機器側
3
J4 接口編碼,在工件側
ZYL03200115
ZYL03200115
C51 拍攝類型,工件側
ZYL
C6 記錄大小,工件側
0320
0320
C52 接收模,工件側
01
C54 執行記錄,工件側
1
1
C55 記錄,工件側
5
B4 总长度
82
82
mm
B3 懸臂長度
82.00
82.00
mm
B1 體長1
54.00
54.00
mm
B51 錐角
15.00
Grad
C71 安裝直徑,工件側
32.00
32.00
mm
A1 主體直徑1
54.00
mm
A4 領直徑
90.00
mm
A6 直徑劇變
52.20
52.20
mm
G31 螺栓圓直徑
70.00
mm
G32 固定孔,直徑
9.00
mm
G35 # 孔数
4.00
D7 质量
1.90
kg
H21 冷卻劑入口
1
H22 冷卻劑出口
1
J7 磁盤
0
E1 切削方向
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
海關關稅編號
84661020
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型