Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-0471603 WDP-5X-DSM 99-70
SCHUNK
工件夹持技术
工件直接夹持系统
WDP-5X
用作工件接口的模块
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/werkstueckdirektspannsysteme/wdp_5x/module_als_werkstueckschnittstelle/wdp-5x-dsm_99-70.prj},{NB=SCHUNK-0471603 WDP-5X-DSM 99-70},{IDNR=0471603},{TYP=WDP-5X-DSM 99-70},{ONLINE=Zur Produktseite},{AD01=99.000},{AD02=56.900},{ID01=37.300},{ID02=4.000},{D01=16.000},{D02=14.000},{L01=36.000},{L02=70.000},{L03=32.000},{L04=11.000},{L05=40.000},{L06=13.700},{L07=56.500},{T02=1.000},{T03=4.800},{T04=4.000},{T05=2.500},{SW01=4.000},{W01=16.000},{W02=16.000},{W03=45.000},{W04=15.000},{W05=30.000},{W07=15.000},{W08=45.000},{W09=90.000},{FL01=5.500},{RS01=0.300},{TKR01=84.000},{TKR02=87.000},{EIGENMASSE=3.9},{CNSCTN=84662098},{EPIMID=48314}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
WDP-5X-DSM 99-70 - 直接夹持模块
明细表
SCHUNK-0471603 WDP-5X-DSM 99-70
ID
0471603
描述
WDP-5X-DSM 99-70
更多產品信息
到產品頁面
重量
3.9
kg
海關關稅編號
84662098
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型