Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-1304680 NSL mini 100-V1
SCHUNK
工件夹持技术
零点快换夹持系统
适于便捷铣削应用的快换系统
带 NSE mini 的夹持系统
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/nullpunktspannsysteme/leichte_fraesanwendungen/spannstationen_nse_mini/nsl_mini_100-1-v1_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1304680 NSL mini 100-V1},{IDNR=1304680},{TYP=NSL mini 100-V1},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYP1=2.000},{MODUL=0435105},{PPATH=../nsl_mini/nsl_mini_100-1-v1_asmsbl.prj},{PARTSERVER=1.000},{EPIMID=52189},{LAE=99.8},{BRE=99.8},{EINZUGKRA=500.0},{EINZUGKRAT=1500.0},{ENTRIEDRU=6},{EIGENMASSE=1.700},{CNSCTN=84662098}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
NSL mini 100-1-V1 - 夹持系统
明细表
SCHUNK-1304680 NSL mini 100-V1
ID
1304680
描述
NSL mini 100-V1
更多產品信息
到產品頁面
长度
99.8
mm
宽度
99.8
mm
下拉力
500.0
kN
下拉力,带增压
1500.0
kN
解锁压力
6
bar
重量
1.700
kg
海關關稅編號
84662098
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型