Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-1307920 ROTA NCA 200-52 A5-SV90
SCHUNK
工件夹持技术
卡盘
动力车床卡盘,带通孔
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/drehfutter/kraftspannfutter_mit_durchgang/rota_nca_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1307920 ROTA NCA 200-52 A5-SV90, 0},{IDNR=1307920},{TYP=ROTA NCA 200-52 A5-SV90°},{TYPX=ROTA NCA 200-52 A5-SV90},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/im0019008.png},{HUB=0},{TYP1=2.000},{TYP2=9.000},{TYP3=2.000},{HOEHEB=97.500},{ABSTBM=104.034},{BACKE=1349882},{HUBVERF=5.300},{PPATH=rota_nca_asmsbl.prj},{PARTSERVER=1.000},{EPIMID=60578},{SPITYP=ISO 702-1},{SPIGRO=Nr. 5},{VERZAH=1/16\"x 90°},{MAXDRE=5000},{MAXSPA=72},{MAXBETKRA=32},{HUBBAC=5.3},{KOLHUBH=20.0},{TRAHEIMOM=0.100},{EIGENMASSE=18.7},{CNSCTN=84662091},{QFXX=https://schunk.com/shop/de/de/clampingjaw-quickfinder}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
ROTA NCA - 密封式 3 爪动力车床卡盘
明细表
SCHUNK-1307920 ROTA NCA 200-52 A5-SV90
ID
1307920
1307920
描述
ROTA NCA 200-52 A5-SV90°
ROTA NCA 200-52 A5-SV90°
更多產品信息
到產品頁面
卡爪快速搜索
行程
mm
Enter value for HUB
行程
mm
cm
inch
ft
確定
主轴类型
ISO 702-1
ISO 702-1
主轴尺寸
Nr. 5
Nr. 5
细齿
1/16"x 90°
1/16"x 90°
最大RPM
5000
5000
1/min
最大夹紧力
72
72
kN
最大启动力
32
32
kN
行程/卡爪
5.3
5.3
mm
活塞行程
20.0
20.0
mm
惯性矩
0.100
0.100
kgm²
重量
18.7
18.7
kg
海關關稅編號
84662091
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型