Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-0301400 SST
SCHUNK
抓取系统
传感器
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/sensoren/sst.prj},{NB=SCHUNK-0301400 SST},{IDNR=0301400},{TYP=SST},{ONLINE=Zur Produktseite},{FUNKTION=Optisches und akustisches Prüfen der Näherungsinitiatoren in DC-2 und 3-Leiter Technik},{SPEISESPANNUNG=Spannungsversorgung 9 V DC (Blockbatterie Typ LR 61)},{INTERNEBETRIEBS=15 V DC},{SCHUTZARTNACHDI=IP 20},{LEDANZEIGE=ja},{BETRIEBSSPANNUN=LED grün},{FUNKTIONSANZEIG=LED gelb},{UNTERSPANNUNGS=LED rot},{GEHAEUSE=PA 6.6 blau},{ANSCHLUSS1=M8x1},{ANSCHLUSS2=M12x1},{ANSCHLUSS3=Direktklemmung},{GEHAEUSEMATERIA=Kunststoff},{DICHTHEITIP=20},{CNSCTN=85371098},{EPIMID=18582}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
SST - 传感器测试仪
明细表
SCHUNK-0301400 SST
ID
0301400
描述
SST
更多產品信息
到產品頁面
能源供应
9 V直流电源(LR 61型复合电池)
防护等级 IP
IP 20
连接 1
M8x1
连接 2
M12x1
连接 3
直接夹持
外壳材料
塑料
海關關稅編號
85371098
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型