Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-0377720 RMS 22-S-M8
SCHUNK
抓取系统
传感器
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/sensoren/rms.prj},{NB=SCHUNK-0377720 RMS 22-S-M8},{IDNR=0377720},{TYP=RMS 22-S-M8},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYP1=1},{SCHALTFUNKTION=Schließer},{PRODUKTGEWICHT=0.01},{MINUMGEBUNGSTEM=-5},{MAXUMGEBUNGSTEM=70},{DICHTHEITIPSENS=67},{DICHTHEITPSTECK=67},{LEDANZEIGE=nein},{SPANNUNGSART=DC/AC},{NENNSPANNUNG=24},{MINSPANNUNG=10},{MAXSPANNUNG=120},{MAXSCHALTSTROM=0.5},{KABELDURCHMESSE=2.35},{MINBIEGERADIUSD=23.5},{MINBIEGERADIUSS=11.75},{ANZAHLADERN=2},{ADERQUERSCHNITT=0.05},{KABELLAENGE=31},{KABELSTECKER=M8},{CNSCTN=85365080},{EPIMID=1436}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
RMS - 舌簧开关
明细表
SCHUNK-0377720 RMS 22-S-M8
ID
0377720
0377720
描述
RMS 22-S-M8
RMS 22-S-M8
更多產品信息
到產品頁面
开关功能
闭合装置
产品重量
0.01
kg
最低环境温度
-5
°C
最高环境温度
70
°C
防护等级(传感器)
67
防护等级(传感器插入)
67
传感器 LED 显示器
否
电压类型
DC/AC
额定电压
24
V
最小¬电压
10
V
最大电压
120
V
最大合闸电流
0.5
0.5
A
电缆直径 D
2.35
2.35
mm
最小弯曲半径(动态)
23.5
23.5
mm
最小弯曲半径(静态)
11.75
11.75
mm
线缆数量
2
电线横截面
0.05
0.05
mm^2
电缆长度 L
31
31
cm
电缆连接器/电缆终端
M8
海關關稅編號
85365080
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型