Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-1353072-J02P-Q8
SCHUNK
抓取系统
传感器
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/sensoren/j02_fuer_mpc.prj},{NB=SCHUNK-1353072-J02P-Q8},{IDNR=1353072},{TYP=J02P-Q8},{ONLINE=Zur Produktseite},{SCHALTFUNKTION=Schließer},{SCHALTUNGSART=PNP},{ANZAHLSCHALTPU=1},{TEACHFUNKTION=nein},{MAXSCHALTFREQUE=3000},{MINUMGEBUNGSTEM=-25},{MAXUMGEBUNGSTEM=70},{LEDANZEIGESENSO=ja},{SPANNUNGSART=DC},{NENNSPANNUNG=24.000},{MINSPANNUNG=10},{MAXSPANNUNG=28},{SPANNUNGSABFALL=0.800},{MAXSCHALTSTROM=50},{KURZSCHLUSSSCHU=ja},{VERPOLUNGSSICHE=ja},{WERKSTOFFGEH=PA},{KABELSTECKER=M8-Stecker, 3-polig},{KABELLAENGE=30},{KABELDURCHMESSE=2.600},{ADERQUERSCHNITT=3x 0.13mm2},{WERKSTOFFKABELU=PVC},{MINBIEGERADIUSD=26},{EIGENMASSE=0.070},{DICHTHEITIPSTEC=67},{SCHUTZKLASSE=III},{CNSCTN=85365080},{EPIMID=65061}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
J02 - 磁性传感器
明细表
SCHUNK-1353072-J02P-Q8
ID
1353072
1353072
描述
J02P-Q8
J02P-Q8
更多產品信息
到產品頁面
开关功能
闭合装置
开关类型
PNP
PNP
开关点数量
1
示教功能
否
最大合闸频率
3000
Hz
最低环境温度
-25
°C
最高环境温度
70
°C
传感器 LED 显示器
是
电压类型
DC
额定电压
24.000
V DC
最小工作电压
10
V DC
最大电压
28
V DC
断电
0.800
V
最大合闸电流
50
mA
短路保护
ja
极性反转保护
ja
外壳材料
PA
电缆连接器/电缆终端
M8,3 针公头连接器
M8,3 针公头连接器
电缆长度 L
30
30
cm
电缆直径 D
2.600
mm
电缆设计(电线横截面/电线数量)
3x 0.13mm2
电缆护套材料
PVC
最小弯曲半径(静态)
26
mm
重量
0.070
0.070
kg
防护等级 IP(传感器,已插接)
67
防护等级
III
海關關稅編號
85365080
85365080
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型