Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-0371453 PGN-plus 125-2-AS
SCHUNK
抓取系统
平动机械手
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/pgnplus_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0371453 PGN-plus 125-2-AS, 000},{IDNR=0371453},{TYPRVK=0.000},{TYP2=0.000},{TYPSD=0.000},{TYPDBO=0.000},{HMMS1=16.000},{HMMS2=27.050},{EINBAUHUE=0.000},{HUBBACKE=6.0},{EIGENMASSE=1.85},{WERKSTUECKGE=11.200},{FLUIDVERBRAUCH=119},{FINGERLAENGE=160},{MASSEFINGER=2.100},{WIEDERHOLGENAUI=0.010},{REINRAUM=5},{PRAEZI=0.000},{TYPA=108.000},{HSK=0.000},{TYPAS=6.000},{HMAX=6.000},{POSGBAX=30.500},{POSGBAY=63.000},{POSP=0.000},{POSZBEY=0.000},{TYPGBA=20.000},{LANSMMS=29.600},{LANSMMSX=3.000},{LANSMMSY=27.775},{TYPDEC=0.000},{TYPKVZ=0.000},{TS=5.000},{ESCH=5.000},{EHUE=62.000},{TYP1=6.000},{L=30.000},{DST=30.000},{L1=30.000},{TYP=PGN-plus 125-2-AS},{HUB=0},{ZH=0},{HUE=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 388
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
PGN-plus - 二指平动机械手 - 通用型机械手
明细表
SCHUNK-0371453 PGN-plus 125-2-AS
ID
0371453
0371453
描述
PGN-plus 125-2-AS
PGN-plus 125-2-AS
鏈接到後續產品
Rely on the successor product PGN-plus-P
更多產品信息
到產品頁面
抓取系统计算和设计工具“Gripping”
EPLAN Data Portal
单指行程
带定心套筒的附件包
無
同
無
同
防护罩 (可選訂購)
無
-
無
-
单指行程
6.0
6.0
mm
闭合力
3040
3040
N
张开力
-
-
N
最小弹簧力
800
800
重量
1.85
1.85
kg
最大压力
-
-
bar
建议工件重量
11.200
11.200
kg
每个双行程的流体消耗量
119
119
cm^3
最小工作压力
4
4
bar
最大工作压力
6.5
6.5
bar
额定工作压力
6
bar
min. Sperrluftdruck
0.5
bar
max. Sperrluftdruck
1
bar
闭合时间
0.08
0.08
s
打开时间
0.12
0.12
s
闭合-/打开时间,带弹簧
0.30
0.30
s
最大允许手指长度
160
160
mm
每机械手手指的最大允许质量
2.100
2.100
kg
防护等级 IP
40
40
最低环境温度
5 / 90
5 / 90
°C
最高环境温度
90
90
°C
重复精度
0.010
0.010
mm
洁净室等级 ISO 14644-1
5
海關關稅編號
84799070
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型