Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-0302020 PFH 200
SCHUNK
抓取系统
平动机械手
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/pfh150_300_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0302020 PFH 200, 0000},{IDNR=0302020},{TYP=PFH 200},{ONLINE=Zur Produktseite},{CALC=../../../../../../produktbilder/icons/im0023672.png},{HUB=0},{ZHU=0},{AS=0},{ASS=0},{ASSS=0302024 - AS-S PFH 150-200},{TYP2=1.000},{TYP1=2.000},{MAXHUB=200.000},{TS=5.000},{HUBBACKE=200.000},{SCHLIESSKRAFT=2200/2200},{EIGENMASSE=23.500},{WERKSTUECKSGEWI=11.200},{FLUIDVERBRAUCH=1990},{BETRIEBSDRUCK=2/8},{NENNBETRIEBSDRU=6},{SCHLIESSZEIT=0.9/0.9},{FINGERLAENGE=600},{MASSEFINGER=8},{SCHUTZART=30},{UMGEBUNGSTEMPER=5/90},{WIEDERHOLGENAUI=0.02},{A=53.000},{L=33.000},{H=124.500},{PPATH=pfh150_300_asmsbl.prj},{CNSCTN=84799070},{EPIMID=5100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
PFH150-300 - 二指平动机械手 - 长行程机械手
明细表
SCHUNK-0302020 PFH 200
ID
0302020
0302020
描述
PFH 200
PFH 200
更多產品信息
到產品頁面
抓取系统计算和设计工具“Gripping”
单指行程
定心套
無
同
無
同
接近式传感器安装套件
無
0300770 - HG-PFH150-300
無
0300770 - HG-PFH150-300
侧装安装套件
無
0302024 - AS-S PFH 150-200
無
0302024 - AS-S PFH 150-200
单指行程
200.000
200.000
mm
闭合/打开力
2200/2200
N
重量
23.500
23.500
kg
建议工件重量
11.200
11.200
kg
每个双行程的流体消耗量
1990
1990
cm^3
最小/最大工作压力
2/8
bar
额定工作压力
6
bar
闭合/打开时间
0.9/0.9
0.9/0.9
s
最大允许手指长度
600
600
mm
每机械手手指的最大允许质量
8
8
kg
防护等级 IP
30
最低/最高环境温度
5/90
°C
重复精度
0.02
mm
海關關稅編號
84799070
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型