Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-0305626 MWPG 20
SCHUNK
抓取系统
平动机械手
Powered by
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2023年7月1日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
MPG-plus - 二指平动机械手 - 用于抓取小元件的机械手
SCHUNK
31.07.2024
{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/mwpg_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0305626 MWPG 20, 0},{IDNR=0305626},{HUBBACKE=1.000},{EIGENMASSE=0.030},{TYP1=1.000},{LMIN=7.500},{LFIN=12.900},{L1=4.200},{L2=4.900},{L3=1.500},{L4=2.000},{L5=3.200},{L6=12.000},{L7=20.000},{L8=3.800},{L9=7.900},{L10=7.500},{L11=6.500},{L12=7.500},{L13=22.000},{L14=3.800},{L15=6.500},{L16=12.400},{L17=10.000},{R1=1.000},{R2=18.000},{SW=18.000},{D1=20.000},{D2=10.000},{D3=2.000},{D4=7.000},{D5=2.000},{D6=1.000},{D7=1.500},{D8=4.100},{W1=20.000},{T1=6.200},{T2=0.800},{T3=3.000},{M1=2.000},{HMAX=1.000},{TS=1.000},{TYP=MWPG 20},{ONLINE=Zur Produktseite},{SCHLIESSKRAFT=5 / 5},{WERKSTCKGEEWICH=0.04},{FLUDVERBRAUCH=0.73},{NENNDRUCK=6},{MINDESTDRUCK=3 / 6},{HUB=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
MWPG - 微型更换平动机械手
明细表
SCHUNK-0305626 MWPG 20
ID
0305626
描述
MWPG 20
更多產品信息
到產品頁面
每个棘爪的行程
重量
0.030
kg
海關關稅編號
84799070
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型