Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-1460270 JGP-P 100-1-AS
SCHUNK
抓取系统
平动机械手
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/jgp_p_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1460270 JGP-P 100-1-AS,000ohne},{IDNR=1460270},{EAMMS=29.500},{ANS=1.000},{IPJGPP=0.0},{POSXGBA=23.500},{PARTSERVER=1.000},{TYP1=5.0},{TYP2=1.0},{TYP3=0.0},{HUBMAX=10.000},{POSZGBA=81.000},{ZHUGBA=10.000},{ZHUGEH=10.000},{HUBPROBACKE=10.00},{SCHLIESSKRAFT=1180},{OEFFNUNGSKRAFT=0},{FEDERKRAFT=310},{EIGENMASSE=1.10},{WKSTGEWICHT=4.35},{FLUIDVERBRAUCH=84},{BDRUCKMIN=4.0},{BDRUCKMAX=6.5},{BDRUCKNENN=6},{SDRUCKMIN=0.5},{SDRUCKMAX=1},{SCHLIESSZEIT=0.050},{OEFFNUNGSZEIT=0.090},{SCHLOEFFFEDER=0.10},{FINGERLAENGE=135},{MASSEFINGER=1.10},{SCHUTZART=40},{MINUMGEBUNG=5},{MAXUMGEBUNG=90},{WIEDERHOLGENAUI=0.01},{LAENGEX=120},{BREITEY=50},{HUB=0.000},{ZHU=0.000},{ADB=0.000},{HUE=ohne}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
JGP-P - 二指平动机械手 - 通用型机械手
明细表
SCHUNK-1460270 JGP-P 100-1-AS
ID
1460270
1460270
描述
JGP-P 100-1-AS
JGP-P 100-1-AS
更多產品信息
到產品頁面
抓取系统计算和设计工具“Gripping”
EPLAN Data Portal
单指行程
Centering sleeve (included in the accessory kit)
無
同
無
同
Optional mounting option
mit Abdeckblech
Abdeckblech ausblenden
mit Abdeckblech
Abdeckblech ausblenden
防护罩 (可選訂購)
nicht moeglich
nicht moeglich
单指行程
10.00
10.00
mm
Closing force
1180
1180
N
Opening force
0
0
N
Min. spring force
310
310
N
重量
1.10
1.10
kg
Recommended workpiece weight
4.35
4.35
kg
每个双行程的流体消耗量
84
84
cm³
最小工作压力
4.0
4.0
bar
最大工作压力
6.5
6.5
bar
额定工作压力
6
bar
Min. air purge pressure
0.5
bar
Max. air purge pressure
1
bar
Closing time
0.050
0.050
s
Opening time
0.090
0.090
s
Closing/opening time with spring
0.10
0.10
s
Max. permissible finger length
135
135
mm
Max. permissible mass per finger
1.10
1.10
kg
防护等级 IP
40
Min. ambient temperature
5
°C
Max. ambient temperature
90
°C
重复精度
0.01
0.01
mm
Length X
120
120
mm
Width Y
50
50
mm
Height Z
81.0
81.0
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型