Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-0303171 NSR-A-SPA-100-M6/M8
SCHUNK
自动化技术
附件
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/zubehoer/nsr_a_spa.prj},{NB=SCHUNK-0303171 NSR-A-SPA-100-M6/M8},{IDNR=0303171 },{TYP=NSR-A-SPA-100-M6/M8},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYP1=1.000},{D=19.600},{D1=17.500},{D2=12.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{D5=0.000},{D6=0.000},{D7=10.500},{D8=0.000},{M=8.000},{SW=10.000},{L=20.000},{L1=9.400},{L2=0.000},{L3=0.000},{L4=4.877},{L5=6.500},{L6=2.500},{LI1=6.500},{LI2=6.000},{LI3=0.000},{LY1=0.000},{LY2=0.000},{LY3=0.000},{LY4=0.000},{W1=16.000},{W2=15.000},{W3=8.000},{W4=48.000},{F1=1.000},{F2=1.200},{F3=0.300},{R1=0.200},{R2=0.300},{R3=0.600},{R4=1.800},{RY1=0.000},{RY2=0.000},{CNSCTN=84662098},{EPIMID=45608}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
NSR-A-SPA - 夹持销
明细表
SCHUNK-0303171 NSR-A-SPA-100-M6/M8
ID
0303171
0303171
描述
NSR-A-SPA-100-M6/M8
NSR-A-SPA-100-M6/M8
更多產品信息
到產品頁面
海關關稅編號
84662098
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型