Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-1482056 ERT 50-54-B-N-D-2
SCHUNK
自动化技术
旋转模块
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/schwenkeinheiten/ert_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1482056 ERT 50-54-B-N-D-2, 0},{IDNR=1482056},{TYP=ERT 50-54-B-N-D-2},{PARTSERVER=1},{ONLINE=Zur Produktseite},{CALC=../../../../../../produktbilder/icons/im0029652.png},{HGEH=84.000},{HROTOR=85.000},{DREHWINKEL=0.000},{DREHWINKELMAX=360.000},{AUSWAHL=ERT 50},{AUSWAHLROTOR=ERT 50 IP54},{NENNDREHMOMENT=7.04 / 20.1},{MAXDREHZAHL=350.000},{MASSENTRAEGHEIT=0.390},{WIEDERHOLGENAUI=0.010},{PLANRUNDLAUF=0.05/0.05},{EIGENMASSE=6.840},{UMGEBUNGSTEMPER=5 / 40},{SCHUTZARTIP=54},{MOMENTHALTEBREM=7.04},{ZWISCHENKREISSP=900.000},{NENNSTROM=2.44 / 8.54},{GEBERSYSTEM=Encoder (absolut)},{AUSGANGSSIGNAL=DRIVE-CLiQ},{SILZERTIFIZIERU=2},{EPIMID=167207},{PPATH=ert_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 64
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
ERT - 旋转单元 - 通用旋转单元
明细表
SCHUNK-1482056 ERT 50-54-B-N-D-2
ID
1482056
1482056
描述
ERT 50-54-B-N-D-2
ERT 50-54-B-N-D-2
更多產品信息
到產品頁面
旋转 ERT 的计算和设计
旋转角度
°
额定/最大扭矩
7.04 / 20.1
7.04 / 20.1
Nm
最大RPM
350.000
350.000
1/min
最大转动惯量
0.390
0.390
kgm^2
重复精度
0.010
°
Radial/axial runout
0.05/0.05
0.05/0.05
mm
重量
6.840
6.840
kg
最低/最高环境温度
5 / 40
°C
防护等级 IP
54
54
力矩止位闸
7.04
7.04
Nm
中间电路电压
900.000
V
额定/最大电流
2.44 / 8.54
2.44 / 8.54
A
编码器系统
编码器(绝对)
输出信号
DRIVE-CLiQ
DRIVE-CLiQ
SIL 认证
2
2
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型