Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-0321130 OPS 100
SCHUNK
自动化技术
防撞装置
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/kollisionsschutz/ops_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0321130 OPS 100, 0},{IDNR=0321130},{TYP=OPS 100},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYPA=2.000},{TYPB=2.000},{APLR=0},{PARTSERVER=1.000},{AUSLENKUNGAXIAL=14.000},{AUSLENKUNGWINKEL=12},{AUSLENKUNGROTATO=360},{VERSORGUNGSSPANN=10-30},{WIEDERHOLGENAUIG=±0.02},{ANSPRECHEMPFINDL=0.100},{WIEDERHOLROTATOR=5},{BETRIEBSDRUCK=0.5/5},{EIGENMASSE=0.700},{UMGEBUNGSTEMPERA=5/60},{PPATH=ops_asmsbl.prj},{CNSCTN=84799070},{EPIMID=17730}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
OPS - 监测 - 防碰撞和过载保护传感器
明细表
SCHUNK-0321130 OPS 100
ID
0321130
0321130
描述
OPS 100
OPS 100
更多產品信息
到產品頁面
机器人侧转接板
無
0321122 - A-OPS-100-ISO-A50-R
0321123 - A-OPS-100-ISO-A63-R
0321116 - A-OPS-100-ISO-A80-R
無
0321122 - A-OPS-100-ISO-A50-R
0321123 - A-OPS-100-ISO-A63-R
0321116 - A-OPS-100-ISO-A80-R
轴向位移
14.000
14.000
mm
角度偏转
12
12
°
旋转位移
360
°
电源电压
10-30
V
重复精度
±0.02
±0.02
mm
响应灵敏度
0.100
0.100
mm
重复精度,旋转
5
min
最小/最大工作压力
0.5/5
0.5/5
bar
重量
0.700
0.700
kg
最低/最高环境温度
5/60
°C
海關關稅編號
84799070
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型