Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-1421055 CDB-8-11-0
SCHUNK
自动化技术
机床
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/bearbeitungswerkzeuge/cdb_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1421055 CDB-8-11-0, ohneohne},{IDNR=1421055},{TYP=CDB-8-11-0},{ONLINE=Zur Produktseite},{APLAXIAL=ohne},{ATCHOLDER=ohne},{HGES=193.700},{AUSGLEICHSWINX=±5.5},{AUSGLEICHSWINY=±5.5},{AUSGLEICHSWEGZ=8},{EIGENMASSE=1.040},{LUFTANSCHLUSS=4 mm},{WERKZEUGAUFNAHM=Klingenhalter für Entgratwerkzeuge des Typs C, D, E und F},{WERKZEUGWECHSEL=manuell},{ACHSFIXIERUNG=integriert},{RADAUSGLEICHSKR=25/76},{AXAUSGLEICHSKRA=13/67},{AUSGLEICHSDRUCK=1/4.1},{PPATH=cdb_asmsbl.prj},{EPIMID=76081}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
CDB - 去毛刺刀具
明细表
SCHUNK-1421055 CDB-8-11-0
ID
1421055
1421055
描述
CDB-8-11-0
CDB-8-11-0
更多產品信息
到產品頁面
转接板,轴向式(可選訂購)
無
0322210 - A-CDB/FDB-1XX/3XX-Blank
1411562 - A-CDB/FDB-1XX/3XX-ISO-A31.5
1411542 - A-CDB/FDB-1XX/3XX-ISO-A50
無
0322210 - A-CDB/FDB-1XX/3XX-Blank
1411562 - A-CDB/FDB-1XX/3XX-ISO-A31.5
1411542 - A-CDB/FDB-1XX/3XX-ISO-A50
automatic Tool changer (to be ordered optionally)
nicht moeglich
nicht moeglich
Max. compensation angle X
±5.5
°
Max. compensation angle Y
±5.5
°
Z 向补偿
8
mm
重量
1.040
1.040
kg
空气连接软管
4 mm
mm
Tool holder
Blade holder for deburring tools type C, D, E and F
Tool change
manual
manual
Axis fixation
配套
Min./max. radial compensation force
25/76
N
Min./max. axial compensation force
13/67
N
Min./max. compensation pressure
1/4.1
bar
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型