Nederlands
English
QA認證資訊
目錄: SCHELL
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHELL
019460099-019320699-009190099(350,)
SCHELL
Produktkonfigurator
Powered by
CAD模型選擇
{schell/configurators/up_wt_asmtab.prj},{NB=019460099-019320699-009190099(350,)},{SA700ID07=70},{SA700ID08=5},{SA700ID14=2},{SA700ID35=10},{SA700ID04_=4},{SA700ID23_=1},{SA700ID39_=0},{SA810ID17_=0},{SA010ID04=SCHELL GmbH & Co. KG},{SA110ID04=Unterputz-Masterbox WBW-E-M},{SA700ID30=KT019460099},{SA810ID10=SCHELL Unterputz-Masterbox WBW-E-M, Mischwasser, Masterbox, 2 Vorfilter, 2 RFV, 2x G 1/2 IG, B 149 mm x H 138 mm x T 140 mm},{SA810ID03=019460099},{SA810ID04=011930099},{SA810ID06=4021163149388},{PP=19460099.png},{LONGDESC=LT019460099},{SA700ID04=Entnahmearmatur (z. B. Sanitärarmaturen, Auslaufarmatur, Zapfventil, Mischbatterien, Zweigriffarmaturen)},{LOD=350},{HW=019460099},{ZA=019320699},{ZP=009190099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHELL
Description
Unterputz-Waschtischarmaturen - Baugruppe
Bill of material
019460099-019320699-009190099(350,)
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Bestellnummer - Kombination
019460099-019320699-009190099
Detaillierungsgrad
350
300
200
350
300
200
Masterbox
019460099 ✔
019460099
019460099
019470099
019470099
Fertigbauset/ Bedienelement
019320699 ✔
019320699
019320699
019322899
019322899
019330699
019330699
019302899
019302899
019300699
019300699
019292899
019292899
019352899
019352899
019360699
019360699
019350699
019350699
019332899
019332899
019362899
019362899
019290699
019290699
Dehnzonenmanschette
009190099 ✔
009190099
009190099
Ohne
Ohne
Hauptkategorie
UP-Fertigbauset Waschtisch Netzteil
Unter-Kategorie / Serie
LINUS,IR, chrom
Bezeichnung 1
SCHELL UP-WT-Armatur LINUS W-E-M, IR
Bezeichnung 2
Mischw., UP-Netzteil, 170 Ausl., chr
GTIN - Masterbox
4021163164497
GTIN - WT-Armatur
4021163164787
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型