目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
TABS2M-26-040-P3
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/tabs2m.prj},{NB=TABS2M-26-040-P3},{TYPECODE=TABS2M},{TEETH=26},{WIDTH=040},{TYPE=P},{TYPE1='P'},{D0=3.000},{P=[3:8/1],6.35},{N=0},{PD=16.55},{OD=16.04},{D=22},{F=22},{E=14},{M=M3},{CATALOG=tabs2m.jpg},{MX=3},{R1=1.300},{R2=0.760},{R3=0.100},{R4=0.190},{R5=0.254},{R6=0.172},{R7=1.325}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 21
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
TABS2M/TSBS2M - 同步带轮-S2M带凸肩型
明细表
TABS2M-26-040-P3
类型码
TABS2M : 铝合金
TSBS2M : 45号钢
TABS2M : 铝合金
TSBS2M : 45号钢
齿数
26
26
宽度代码
040
060
100
040
060
100
轴孔类型
P
P
D0
PD
16.55
16.55
mm
OD
16.04
16.04
mm
D
22
22
F
22
22
mm
E
14
14
mm
M
M3
M3
B
0
T
0.0
CATALOG
tabs2m.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型