目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CKKS-A16-S25(0)
上隆SAMLO
气动执行元件
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/pneumatic_actuator/ckks.prj},{NB=CKKS-A16-S25(0)},{A=16},{C1=59},{C2=0},{D=8},{E1=5},{E2=87},{F1=5},{F2=5},{G=6},{H=48},{J=9},{K1=25},{K2=2},{K3=23},{N=13.5},{V=5},{R=6},{Q=23},{T1=6},{T2=12},{T3=97},{T4=1},{W1=61},{W2=48},{W3=30},{B1S25=86},{B1S50=111},{B1S75=136},{B1S100=161},{B1S125=186},{B1S150=211},{B1S175=236},{B1S200=261},{B1S250=0},{B2S25=55},{B2S50=80},{B2S75=105},{B2S100=130},{B2S125=150},{B2S150=150},{B2S175=150},{B2S200=150},{B2S250=0},{B3S25=25},{B3S50=50},{B3S75=45},{B3S100=70},{B3S125=90},{B3S150=90},{B3S175=90},{B3S200=90},{B3S250=0},{B4S25=0},{B4S50=0},{B4S75=75},{B4S100=100},{B4S125=120},{B4S150=120},{B4S175=120},{B4S200=120},{B4S250=0},{LS25=48},{LS50=73},{LS75=98},{LS100=123},{S=25},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
CKKS - 薄型气缸-带导杆
明细表
CKKS-A16-S25(0)
类型码
CKKS
缸径
16
16
行程
25
50
75
100
125
150
175
200
25
50
75
100
125
150
175
200
活塞杆位移
B1
86
86
B2
55
55
B3
25
25
B4
0
0
L
48
48
C1
59
59
C2
0
0
D
8
8
E1
5
5
E2
87
87
F1
5
5
F2
5
5
G
6
6
H
48
48
J
9
9
K1
25
25
K2
2
K3
23
23
N
13.5
13.5
M1
两边Φ9.5深5.5,M6通
两边Φ9.5深5.5,M6通
M2
M5深5
M5深5
M3
两边Φ8深4.5,通孔Φ4.5
两边Φ8深4.5,通孔Φ4.5
M4
M4通
M4通
M5
M8×1.0长35
M8×1.0长35
V
5
5
R
6
6
P
M5
M5
Q
23
23
T1
6
6
T2
12
12
T3
97
97
T4
1
W1
61
61
W2
48
48
W3
30
30
产品详情
ckks.jpg
M5P
1.000
M5L
35.000
MX
5.000
5.000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型