目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CFXM-A12-S(Opened)
上隆SAMLO
气动执行元件
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/pneumatic_actuator/cfxm.prj},{NB=CFXM-A12-S(Opened)},{A=12},{B1=4},{B2=4.0},{C=3.0},{E=3.0},{G1=5.5},{G2=3.4},{H1=25},{H2=19},{H3=14.8},{H4=7.7},{J=15},{P1=33},{P2=15},{T2=10},{T3=5},{T4=4},{V=1.0},{W1=40},{W2=20},{W3=20.0},{X=2.5},{Y1=10.6},{Y2=0.3},{Y3=1.7},{Y4=3.3},{ODS=12},{DS=26},{FS=42.0},{KS=28},{L1S=52},{L2S=38},{L3S=18},{N1S=2},{N2S=4},{Q1S=9.0},{Q2S=5},{MASSS=155},{ODM=24},{DM=42},{FM=58.000},{KM=44},{L1M=68},{L2M=54},{L3M=21},{N1M=2},{N2M=8},{Q1M=4.500},{Q2M=12},{MASSM=190},{ODL=48},{DL=26},{FL=94.000},{KL=80},{L1L=104},{L2L=90},{L3L=27},{N1L=4},{N2L=8},{Q1L=4.500},{Q2L=18},{MASSL=275},{YW=1.7},{YH=3.3},{M1X=5.0},{M2X=4.0},{M3X=4.0},{M4X=3.0},{TYPECODE=CFXM},{M1=M5},{M2=M4},{M3=M4},{M4=M3},{S=S},{FP=Opened}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
CFXM - 气动手指-薄型
明细表
CFXM-A12-S(Opened)
类型码
CFXM
缸径
12
12
行程
S : 短行程
M : 中行程
L : 长行程
S : 短行程
M : 中行程
L : 长行程
夹爪位置
张开
闭合
张开
闭合
张开时
12
12
D
26
26
F
42.0
42.0
K
28
28
L1
52
52
L2
38
38
L3
18
18
N1
2
N2
4
4
Q1
9.0
9.0
Q2
5
5
重量
155
155
g
B1
4
4
B2
4.0
4.0
C
3.0
3.0
E
3.0
3.0
G1
5.5
5.5
G2
3.4
3.4
H1
25
25
H2
19
19
H3
14.8
14.8
H4
7.7
7.7
J
15
15
M1
M5
M5
M2
M4
M4
M3
M4
M4
M4
M3
M3
P1
33
33
P2
15
15
T2
10
10
T3
5
5
T4
4
4
V
1.0
1.0
W1
40
40
W2
20
20
W3
20.0
20.0
X
2.5
2.5
Y1
10.6
10.6
Y2
0.3
0.3
Y3
1.7
1.7
Y4
3.3
3.3
产品详情
cfxm.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型