目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
GEBS2.5-30-B25-P8
上隆SAMLO
齿轮·齿条
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/gears_toothed_rack/gebs2_5.prj},{NB=GEBS2.5-30-B25-P8},{TYPECODE=GEBS2.5},{TEETH=30},{B=25},{TYPE=P},{TYPEX='P','N'},{D0=8.000},{P=[8:45/1],9.525,12.7},{N=[8:41/1],9.525,12.7},{D1=75.000},{D=80.000},{D2=68.750},{H=65},{L=41},{L1=16},{L2=8},{MX=6},{CATALOG=gebs2.5.jpg},{MOD=2.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
GEBS2.5 - 带凸肩直齿轮-压力角20°模数2.5
明细表
GEBS2.5-30-B25-P8
类型码
GEBS2.5
齿数
30
30
b
25
轴孔类型
P
N
P
N
D0
D1
75.000
75.000
D
80.000
80.000
D2
68.750
68.750
H
65
65
L
41
41
L1
16
16
L2
8
8
M
M6
M6
产品详情
gebs2.5.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型