目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
TWG18-C25-R38-3(S0)
上隆SAMLO
拖链·波纹管
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/cable_carriers_corrugated_pipe/twg18.prj},{NB=TWG18-C25-R38-3(S0)},{TYPECODE=TWG18},{C=25},{R=38},{RX=38,48,75},{NOL=3},{STROKE=0},{W=35.0},{P=33.5},{AL=1.50},{ALE=1.1},{CATALOG=twg18.jpg},{H1=23.5},{HD=6.0},{L1=40.00},{L2=15.5},{L3=10.0},{L4=30.0},{L5=2.0},{W1=36.0},{W2=30.0},{W3=0.0},{B1=31.2},{W5=21.5},{BH=23.500},{BP=11.750},{PD=6.000},{BIH=18.000},{W4=30.0},{PPATH=twg18/assmblies/twg18_asmtbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
TWG18 - 拖链-内高18外侧打开型
明细表
TWG18-C25-R38-3(S0)
类型码
TWG18
C
25
R
38
48
75
38
48
75
链节数
行程
W
35.0
P
33.5
D
80
K
185
H
100
HF
125
最大架空负载
1.50
最大架空长度
1.1
产品详情
twg18.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型