目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
HSCB-86060
上隆SAMLO
铝型材
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/aluminum_profile/hscb.prj},{NB=HSCB-86060},{TYPECODE=HSCB},{NO=86060},{A=15.0},{B=12.0},{C=43.0},{D=8.5},{E=6.0},{F=25.0},{L=58.0},{T=6.0},{W=29.0},{SERIES=30 Series},{CATALOG=hscb.jpg},{EL=2.800},{EH=2.800},{ET=2.200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
HSCB - 压铸角座-强力型
明细表
HSCB-86060
类型码
HSCB
Number
86060
86060
A
15.0
15.0
B
12.0
12.0
C
43.0
43.0
D
8.5
8.5
E
6.0
6.0
F
25.0
25.0
L
58.0
58.0
T
6.0
6.0
W
29.0
29.0
适用型材
30 Series
30 Series
产品详情
hscb.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型