目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
E840120-N-N-L50
上隆SAMLO
铝型材
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/aluminum_profile/e840120.prj},{NB=E840120-N-N-L50},{TYPECODE=E840120},{SCREW=N},{HOLE=N},{L=50},{MASS=1.700},{SA=627},{CSMOIX=5.33×10⁴},{CSMOIY=20.56×10⁴},{CATALOG=e840120.jpg},{S=40},{A=40},{B=120},{M=8},{MZ=20},{D0=19},{DZ=16.500},{DL=20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
E840120 - 40系列铝合金型材-40X120
明细表
E840120-N-N-L50
类型码
E840120
两端面螺纹孔加工
N : 不加工
Y : 两端面加工螺纹孔
N : 不加工
Y : 两端面加工螺纹孔
内置连接件盲孔加工
N
A
B
C
D
E
N
A
B
C
D
E
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
参考重量
1.700
kg/m
截面积
627
mm^2
截面惯性矩(Ix)
5.33×10⁴
mm^4
截面惯性矩(Iy)
20.56×10⁴
mm^4
产品详情
e840120.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型