目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
A83030-N-N-L50
上隆SAMLO
铝型材
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/aluminum_profile/a83030.prj},{NB=A83030-N-N-L50},{TYPECODE=A83030},{SCREW=N},{HOLE=N},{L=50},{MASS=0.930},{SA=342},{CSMOIX=2.83×10⁴},{CSMOIY=2.83×10⁴},{CATALOG=a83030.jpg},{A=30},{B=30},{M=8},{MZ=20},{D0=14},{DZ=12.500},{DL=17}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
A83030 - 30系列铝合金型材-30X30
明细表
A83030-N-N-L50
类型码
A83030
两端面螺纹孔加工
N : 不加工
Y : 两端面加工螺纹孔
N : 不加工
Y : 两端面加工螺纹孔
内置连接件盲孔加工
N
A
B
C
D
N
A
B
C
D
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
参考重量
0.930
kg/m
截面积
342
mm^2
截面惯性矩(Ix)
2.83×10⁴
mm^4
截面惯性矩(Iy)
2.83×10⁴
mm^4
产品详情
a83030.jpg
DL
17
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型